• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale di collegamento a inserimento FA - Serie 250【100 Pezzi per confezione】

Terminale di collegamento a inserimento FA - Serie 250
  • Sconto volumi elevati

The mating section is insulated by an insulator. FA Type, 250 Series

[Features]
· This terminal block connector is compliant according to the Electrical Appliance and Material Safety Law.
· The connector enables the connecting of trunk and branch wires by a one-touch connection.
· The wires can be changed by simply replacing the terminal block.
· The connector can be reused by using the wire lock-release lever and detaching the wires .
· The connector has directionality. Therefore, it cannot be inserted incorrectly. The case is transparent to allow the color of the wire covers to be visually checked after they have been connected.
· Stranded cables can be connected by using the rod type crimp terminals and dedicated covers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMDN630809-FA
TMDN630820-FA
TMDN630855-FA
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSOverall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

13.21 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 102118 - 16Rosso trasparente

14.03 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 102114Blu trasparente

16.38 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 102610Giallo trasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape A inserimento Series 250
Outer Diameter(mm) 6.8 Insulation material Nylon Representative Standard UL
Numero confezioni(Pezzo) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico