Terminale a pressione MA - Serie 250【100 Pezzi per confezione】

Terminale a pressione MA - Serie 250
  • Sconto volumi elevati
The fittings have an insulator. MA type - 250 Series

[Features]
· For TMED shapes, copper pipe is inserted between terminal and insulator.
· 250 Series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMEDN630809-MA
TMEDN630820-MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

21.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1018 - 16Rosso trasparente

22.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1014Blu trasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape A inserimento Series 250
Outer Diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 22 Insulation material Nylon
Representative Standard UL / CSA Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico