Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGNTC1.25-9T |
TGNTC1.25-11T |
TGVTC1.25-11T |
TGWVTC1.25-9T |
TGWVTC1.25-11T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (mm) | Insulation material | Insulation coating (color) | Misura I (lunghezza terminale) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | Nylon | Trasparenza | 9 | |
31.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 27 | Nylon | Trasparenza | 11 | |
28.73 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 27 | Vinile | Rosso trasparente | 11 | |
47.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 26.6 | Vinile | Rosso trasparente | 9 | |
47.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28.6 | Vinile | Rosso trasparente | 11 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Barra stampata | Outer Diameter(mm) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming wire size(AWG) | 22–16 | Numero confezioni(Pezzo) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation material
Insulation coating (color)
Misura I (lunghezza terminale)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali