Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMEV1.25Y-3K |
TMEV1.25Y-4S |
TMEV1.25Y-5 |
TMEV2Y-3.5 |
TMEV2Y-3.5S |
TMEV2Y-4 |
TMEV2Y-5 |
TMEV2Y-6 |
TMEV5.5Y-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Misura F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 5.6 | 20.5 | 22–16 | Rosso | 5.8 | |
11.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 7 | 21.9 | 22–16 | Rosso | 7.6 | |
10.58 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 5.3 | 9.6 | 23 | 22–16 | Rosso | 8.3 | |
8.61 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16 – 14 | Blu | 6.6 | |
9.47 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.7 | 5.8 | 21.3 | 16 – 14 | Blu | 6.6 | |
9.54 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16 – 14 | Blu | 7.1 | |
10.00 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.3 | 8 | 21.5 | 16 – 14 | Blu | 7.1 | |
13.21 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.4 | 12 | 25.5 | 16 – 14 | Blu | 8.6 | |
17.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 9 | 25.7 | 12-10 | Giallo | 7.2 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Tipo Y | Insulation material | Vinile |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA | Profilo in dettaglio | Tipo TMEV Y | Numero confezioni(Pezzo) | 100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Misura F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali