Terminale a lama nudo - BT【100 Pezzi per confezione】

Terminale a lama nudo - BT
  • Sconto volumi elevati
An oxygen-free copper (electrolytic tin-plated) blade terminal. (BT type)

[Features]
· The fittings have an insulator.
· MA type - 250 Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT0.75-7
BT0.75-11
BT1.25-9
BT1.25-9-1
BT1.25-10
BT1.25-10-1
BT1.25-11
BT1.25-14
BT1.25-17
BT1.25-18
BT2-9
BT2-9-1
BT2-13
BT2-17
BT2-18
BT5.5-10
BT5.5-13
BT5.5-17-1
BT5.5-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Dimensione spessore
(mm)
Caratteristiche Misura I (lunghezza terminale)
(mm)

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1012.822 – 180.7Larghezza terminale a lama: 1.2mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016.822 – 180.7Larghezza terminale a lama: 1.2mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1013.622–160.75Larghezza terminale a lama: 2.8mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1013.522–160.75Larghezza terminale a lama: 2.2mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1014.822–160.75Larghezza terminale a lama: 3.4mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101522–160.75Larghezza terminale a lama: 2.2mm-

12.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015.722–160.75Larghezza terminale a lama: 3 mm-

16.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1019.122–160.75Larghezza terminale a lama: 3 mm-

19.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 15 giorni -21.522–160.75Larghezza terminale a lama: 3 mm12.7

16.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102322–160.75Larghezza terminale a lama: 2.2mm-

14.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1013.616 – 140.85Larghezza terminale a lama: 2.8mm-

14.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1013.516 – 140.85Larghezza terminale a lama: 2.2mm-

18.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1017.516 – 140.85Larghezza terminale a lama: 4.6mm-

18.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1021.516 – 140.85Larghezza terminale a lama: 3 mm12.7

18.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102316 – 140.85Larghezza terminale a lama: 2.2mm-

23.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016.512-100.95Larghezza terminale a lama: 2.8mm-

24.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1019.512-100.95Larghezza terminale a lama: 4.5mm-

37.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 15 giorni -23.512-100.95Larghezza terminale a lama: 4.6mm12.7

28.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -24.512-100.95Larghezza terminale a lama: 4.5mm-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape A lama Representative Standard UL / CSA
Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico