Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P0.5 |
P1.25 |
P2 |
P5.5 |
P8 |
P14 |
P22 |
P38 |
P60 |
P80 |
P100 |
P150 |
P180 |
P200 |
P325 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Numero confezioni (Pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.4 | 2.6 | 8 | 22 – 18 | UL / CSA | 100 | |
4.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.8 | 3.3 | 8 | 22–16 | UL / CSA | 100 | |
6.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.3 | 4.1 | 8 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 100 | |
9.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.5 | 5.4 | 8.5 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 100 | |
16.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | 7 | 9.5 | 8 | UL / JIS / CSA | 100 | |
29.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.8 | 8.9 | 11 | 6 | UL / JIS / CSA | 100 | |
50.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.7 | 11.3 | 13.5 | 4 | UL / JIS / CSA | 100 | |
76.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.4 | 13.2 | 16.5 | 2 | UL / JIS / CSA | 100 | |
55.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11.4 | 15.3 | 19 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
95.38 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 3/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
107.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.4 | 22.1 | 20 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
95.25 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 19.5 | 26.4 | 27 | 250–300MCM | UL / JIS / CSA | 20 | ||
57.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | - | 21 | 28.5 | 28.5 | 300–350MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
82.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 24 | 32.4 | 32 | 400MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
55.85 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 28 | 37 | 37 | 500–600MCM | UL / JIS / CSA | 5 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Manicotto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Numero confezioni(Pezzo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali