Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EI-25S |
EI-35A |
EI-35S |
EI-40A |
EI-50A |
EI-75A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Specifiche vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 50 | 5 giorni | 10 | 30 x 25 x 25 | M6 x 7 | ||
5.88 € | 50 | 7 giorni | 10 | 32 x 35 x 35 | M8 x 10 | ||
5.88 € | 50 | 7 giorni | 10 | 42 x 35 x 35 | M8 x 10 | ||
6.83 € | 50 | 7 giorni | 10 | 40 x 40 x 40 | M8 x 12 | ||
10.32 € 3.30 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 36 x 50 x 50 | M8 x 10 | ||
15.20 € | 20 | 7 giorni | 10 | 50 x 75 x 75 | M10 x 20 |
Loading...
Materiale/trattamenti superficie | Resina epossidica | Numero confezioni(Pezzi) | 25 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Specifiche vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali