Cornici per finestre di osservazione in alluminio pressofuso per uso generico, tipo APY, IP55

Cornici per finestre di osservazione in alluminio pressofuso per uso generico, tipo APY, IP55
Use these aluminum window frames for meter-reading windows in incoming panels, cubicles, and switchboards. Die-pressed and meant for general-purpose use.

[Features]
- Lightweight and simple mounting improves work efficiency.
- No joining seams on the main body; use any mounting orientation you like (no horizontal/vertical distinction).
- Anodization, excellent corrosion resistance, and beautiful finishing for better quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APY-2020A
APY-2020K
APY-3030A
APY-3030K
APY-4030A
APY-4030K
APY-4040A
APY-4040K
APY-5030A
APY-5030K
APY-5040A
APY-5040K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni effettive del vetro
(mm)
Larghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie

109.99 €

1 5 giorni 10200x200Larghezza 250 x altezza 250Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

114.96 €

1 8 giorni 10200x200Larghezza 250 x altezza 250Lega di alluminio, vetro temprato

137.76 €

1 8 giorni 10300x300Larghezza 350 x altezza 350Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

137.76 €

1 8 giorni 10300x300Larghezza 350 x altezza 350Lega di alluminio, vetro temprato

148.11 €

1 5 giorni 10400x300Larghezza 450 x altezza 350Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

151.42 €

1 8 giorni 10400x300Larghezza 450 x altezza 350Lega di alluminio, vetro temprato

206.90 €

1 8 giorni 10400x400Larghezza 450 x altezza 450Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

204.42 €

1 8 giorni 10400x400Larghezza 450 x altezza 450Lega di alluminio, vetro temprato

196.10 €

1 8 giorni 10500x300Larghezza 550 x altezza 350Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

194.90 €

1 8 giorni 10500x300Larghezza 550 x altezza 350Lega di alluminio, vetro temprato

217.29 €

1 8 giorni 10500x400Larghezza 550 x altezza 450Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

217.94 €

1 9 giorni 10500x400Larghezza 550 x altezza 450Lega di alluminio, vetro temprato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore IP55

Supporto tecnico