Griglia di ventilazione con aletta integrata (versione con protezione da getti d’acqua), IP45

Griglia di ventilazione con aletta integrata (versione con protezione da getti d’acqua), IP45
Use for ventilating operation boards, control panels, and cubicles. Large opening size.

[Features]
· Can secure an opening area of 148 cm2 using outdoor specifications for attaching blow prevention covers.
· Significant labor savings are possible because, just as in the past, there is no need to put a vent in the panel.
· Also, a breathing hole can easily be added.
· Combines the rear gallery with anti-blow-in cover for strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 (anti-water jet) testing (IP45).
· Stainless steel type also available (built to order)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2-20IWD
G2-20IWD-AS
G2-20IWDS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale/trattamenti superficie Caratteristiche Materiale della griglia di ventilazione / specifiche
(mm)
Materiale della copertura antipioggia / specifiche
(mm)

167.45 €

1 8 giorni 10FerroA prova di gettoPiastra in acciaio 2.3Piastra in acciaio 1.6

342.18 €

1 8 giorni 10Acciaio inoxPer uso internoAcciaio inox 1.5Acciaio inox 1.5

286.52 €

1 8 giorni 10Acciaio inoxCombinazione supportataAcciaio inox 1.5Piastra in acciaio 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard IP45 Larghezza x altezza x lunghezza(mm) Larghezza 250 x altezza 250

Supporto tecnico