Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-80D |
SP-80K |
SP-80S |
SP-100D |
SP-100K |
SP-100S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
395.50 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 800 | Diametro esterno tubo φ165 × 5mm | ||
472.44 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 800 | Diametro esterno tubo 150 × 100 × 2.3mm | ||
355.45 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 800 | Diametro esterno tubo φ144 × 4.5mm | ||
447.99 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 1000 | Diametro esterno tubo φ165 × 5mm | ||
500.34 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 1000 | Diametro esterno tubo 150 × 100 × 2.3mm | ||
367.60 € | 1 | 23 giorni | 10 | Altezza: 1000 | Diametro esterno tubo φ144 × 4.5mm |
Loading...
Materiale/trattamenti superficie | Tubi in acciaio al carbonio / rivestimento: con primer |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali