Guarnizione ad applicazione rapida

Guarnizione ad applicazione rapida
Use as waterproof packing for various types of panel doors. This straight packing can easily be directly applied.

[Features]
· Superior elasticity, waterproof, dustproof, and durable performance.
· The packing is a dual structure material that is made of sponge and hard rubber. The packing can be easily applied directly without installing conventional guides, etc. This prevents any uneven application of the packing material when it is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STRP-3-20T
STRP-3-25T
STRP-3-30T
STRP-4-20T
STRP-4-25T
STRP-4-30T
STRP-5-20T
STRP-5-25T
STRP-5-30T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)

26.95 €

1 5 giorni 1020 x 3 x 5000

35.36 €

1 7 giorni 1025 x 3 x 5000

37.22 €

1 7 giorni -30 x 3 x 5000

31.59 €

1 5 giorni 1020 x 4 x 5000

50.75 €

1 5 giorni 1025 x 4 x 5000

45.92 €

1 7 giorni 1030 x 4 x 5000

36.54 €

1 5 giorni 1020 x 5 x 5000

45.92 €

1 7 giorni 1025 x 5 x 5000

46.51 €

1 5 giorni 1030 x 5 x 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Gomma dura + Spugna CR

Supporto tecnico