Traversa per interruttore sottile (trifase, 4 fili, da 30mm)

Traversa per interruttore sottile (trifase, 4 fili, da 30mm)
Crossbars for neutral terminal integrated breakers. (3-phase, 4-wire type, 30 mm)

[Features]
· The structure does not cause uneveness on the main line bar, so it can be used with conventional designs.
· Also, the wiring work is easy.
· An insulated tube allowing you to use the product with confidence has been provided.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB4-N-30
SB4-R-30
SB4-S-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Caratteristiche Numero confezioni
(Pezzi)

10.85 €

20 9 giorni 1019 x 10 x 157Fase N200

11.36 €

20 9 giorni 109,5 x 10 x 117,5Fase S100

12.36 €

20 9 giorni 109,5 x 10 x 157Fase S, fase T100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Stagnatura Corrente nominale(A) 20 Passo bus / spessore bus(mm) 30

Supporto tecnico