Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard | IP45 | Materiale/trattamenti superficie | Acciaio inox | Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm) | Acciaio inox 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della cornice di fissaggio / specifiche(mm) | Acciaio inox 1.2 | Tensione di ingresso(V) | AC100 | Specifiche ventola | Ventola CA |
Spessore | 40 mm o superiore | Uscita sensore | NA | Proprietà | Impermeabile |
Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz)(m3/min) | 1.1 | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz)(m3/min) | 1.2 | Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz)(dB) | 45 |
Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz)(dB) | 49 | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz)(Pa) | 88.2 | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz)(Pa) | 88.2 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali