Copertura per pulsanti

Copertura per pulsanti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SWC-88
  • SWCB-22・SWCB-25・SWCB-30
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Use to prevent erroneous button operation.

[Features]
· A resin cover that includes a magnet for easy installation and removal

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWC-88
SWCB-22
SWCB-25
SWCB-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x profondità
(mm)
Materiale/trattamenti superficie Diametro foro centrale
(mm)

34.21 €

13.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080×40×80Resina AS (trasparente)-

19.87 €

1 5 giorni 1080×80×2Acrilico (trasparente), EN 1.4016 Equiv.22.5

19.87 €

1 5 giorni 1080×80×2Acrilico (trasparente), EN 1.4016 Equiv.25.5

19.87 €

1 9 giorni 1080×80×2Acrilico (trasparente), EN 1.4016 Equiv.30.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico