Copertura ventola (per uso esterno: tipo FK) IPX4

Copertura ventola (per uso esterno: tipo FK) IPX4
This fan's included is good for dealing with wind and rain.

[Features]
- Simple installation.
- Just snap it into the panel holes from the surface and screw in from the underside to install.
- A hood, fan, finger guard and power supply cord (1m) are included as a single ready-to-go set.
- Use a presser plate to assemble a larger hood if you need to adjust the hood opening for the fan diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F16-K12
F16-K12S
F20-K16
F20-K16S
FK-12
FK-12S
FK-16
FK-16S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie Specifiche vite Caratteristiche

152.46 €

1 8 giorni 10Larghezza 200 x altezza 220FerroM5Piastra a pressione inclusa

320.91 €

1 8 giorni 10Larghezza 200 x altezza 220Acciaio inoxM5Piastra a pressione inclusa

315.11 €

1 5 giorni -Larghezza 250 x altezza 270FerroM6Piastra a pressione inclusa

523.27 €

1 8 giorni 10Larghezza 250 x altezza 270Acciaio inoxM6Piastra a pressione inclusa

113.45 €

1 8 giorni 10Larghezza 132 x altezza 150FerroM3Piastra a pressione non inclusa

200.80 €

1 8 giorni -Larghezza 132 x altezza 150Acciaio inoxM3Piastra a pressione non inclusa

272.29 €

1 8 giorni 10Larghezza 200 x altezza 220FerroM5Piastra a pressione non inclusa

362.76 €

1 8 giorni 10Larghezza 200 x altezza 220Acciaio inoxM5Piastra a pressione non inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cappa Standard IPX4

Supporto tecnico