• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie BOXTM-200

Serie BOXTM-200
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Uses highly durable and chemically resistant PBT (UL94-0) in its insulation materials outside the box main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOXTM-2000
BOXTM-2003
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lavorazione fori Numero di ingressi per cavi, anteriori
(Apertura)
Numero di ingressi per cavi, laterali
(Apertura)

31.60 €

Disponibile 3 giorni NANANA

34.18 €

Disponibile 3 giorni Disponibile42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Misura larghezza W(mm) 185 Misura verticale H(mm) 120
Misura profondità D(mm) 69 Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP65
Piastra intermedia Senza PCB Ambiente d’utilizzo Interni Capacità morsettiera(A) Senza morsettiera
Numero di elettrodi morsettiera(P) Senza morsettiera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico