Tubo con bottoni automatici (in scatola piccola)

Tubo con bottoni automatici (in scatola piccola)
  • Sconto volumi elevati
One touch removal and detachment of wire using the snap button ☆ Protection bond for wiring

[Features]
A direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KST-10G
KST-10R
KST-15G
KST-15R
KST-20G
KST-20R
KST-25G
KST-25R
KST-30G
KST-30R
KST-40G
KST-40R
KST-50G
KST-50R
KST-70G
KST-70R
KST-100G
KST-100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Color

64.39 €

1 Disponibile 13 giorni -φ10Grigio

82.93 €

1 Disponibile 13 giorni -φ10Nero/grigio

88.87 €

1 Disponibile 5 giorni -φ15Grigio

88.87 €

1 Disponibile 5 giorni -φ15Nero/grigio

95.32 €

1 Disponibile 5 giorni -φ20Grigio

95.32 €

1 Disponibile 6 giorni -φ20Nero/grigio

105.57 €

1 Disponibile 5 giorni -φ25Grigio

105.57 €

1 Disponibile 6 giorni -φ25Nero/grigio

110.89 €

1 Disponibile 5 giorni -φ30Grigio

80.86 €

1 Disponibile 6 giorni -φ30Nero/grigio

86.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10φ40Grigio

86.24 €

1 Disponibile 6 giorni -φ40Nero/grigio

101.08 €

1 Disponibile 5 giorni -φ50Grigio

101.08 €

1 Disponibile 6 giorni -φ50Nero/grigio

121.52 €

1 Disponibile 5 giorni -φ70Grigio

121.52 €

1 Disponibile 5 giorni -φ70Nero/grigio

143.66 €

1 Disponibile 13 giorni -φ100Grigio

143.66 €

1 Disponibile 5 giorni -φ100Nero/grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Gancio (pulsante) Shield compatible N/A Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 25 Tool used N/A Materiale Cloruro di vinile ritardante di fiamma

Supporto tecnico