Tubo di protezione dal rumore con chiusura scorrevole

Tubo di protezione dal rumore con chiusura scorrevole
  • Sconto volumi elevati
Dust and noise are shutout due to adoption of sliding lock scheme. Also effective also for shielding radiated noise ☆

[Features]
The CTKC set end series corresponds to a direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSLA-15
KSLA-20
KSLA-25
KSLA-30
KSLA-35
KSLA-40
KSLA-50
KSLA-70
KSLA-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(mm)

242.67 €

1 Disponibile 9 giorni φ15

258.70 €

1 Disponibile 9 giorni φ20

272.44 €

1 Disponibile 25 giorni φ25

309.06 €

1 Disponibile 9 giorni φ30

338.83 €

1 Disponibile 9 giorni φ35

375.46 €

1 Disponibile 9 giorni φ40

396.06 €

1 Disponibile 9 giorni φ50

467.03 €

1 Disponibile 9 giorni φ70

544.87 €

1 Disponibile 9 giorni φ100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Cerniera Shield compatible Disponibile Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 25 Color Nero Tool used Disponibile
Materiale Parte foglio: Cloruro di vinile morbido ritardante di fiamma + PET + foglio in alluminio Nota L’uso di un cursore apposito (acquistabile separatamente) può facilitare il fissaggio e la rimozione

Supporto tecnico