Guaina per cavo con Chiusura a strappo

Guaina per cavo con Chiusura a strappo
  • Sconto volumi elevati
Easily attacheable to wires with Hook-and-loop. Wires protected and bundled.

[Features]
・Easy removal without tools through Hook-and-loop mating.
・8 sizes from 15Φ to 100Φ and perfect coating of wiring possible.
· Attaching and removing is simple, so changing and inspecting the wiring is simple.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.
・Partial detachment is possible, as well as wire branching.
・Reversible type with black and gray colors can be used freely to suit your application.
・Reversible type of black and gray also allows effective reduction in inventory stock.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMT-N15G
KMT-N15R
KMT-N20G
KMT-N20R
KMT-N25G
KMT-N25R
KMT-N30G
KMT-N30R
KMT-N40G
KMT-N40R
KMT-N50G
KMT-N50R
KMT-N70G
KMT-N70R
KMT-N100G
KMT-N100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Color

82.42 €

2 7 giorni 10φ15Grigio

82.42 €

1 Disponibile 5 giorni -φ15Nero/grigio

87.00 €

2 7 giorni 10φ20Grigio

87.00 €

1 Disponibile 5 giorni -φ20Nero/grigio

96.15 €

2 7 giorni 10φ25Grigio

139.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ25Nero/grigio

105.31 €

2 7 giorni 10φ30Grigio

105.31 €

1 Disponibile 6 giorni -φ30Nero/grigio

114.77 €

2 7 giorni 10φ40Grigio

167.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ40Nero/grigio

128.41 €

1 5 giorni 10φ50Grigio

156.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ50Nero/grigio

161.48 €

2 7 giorni 10φ70Grigio

170.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ70Nero/grigio

192.44 €

2 7 giorni 10φ100Grigio

233.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ100Nero/grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Nastro di velcro Shield compatible N/A Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 25 Tool used N/A Materiale Cloruro di vinile ritardante di fiamma

Supporto tecnico