Tubo di protezione dal rumore con bottoni automatici

Tubo di protezione dal rumore con bottoni automatici
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Snap button can reduce noise while also handily protecting wire bonding

[Features]
· This snap tube uses aluminum foil with a high shielding coefficient as a noise countermeasure.
Easily attach and remove without tools.
· Nine sizes are available from 15φ to 100φ and the coating is perfect for wirings.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KATS-10
KATS-15
KATS-20
KATS-25
KATS-30
KATS-40
KATS-50
KATS-70
KATS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)

176.29 €

1 Disponibile 6 giorni -φ10

220.30 €

101.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ15

230.09 €

108.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ20

238.30 €

112.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ25

243.20 €

116.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ30

231.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10φ40

269.28 €

137.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ50

293.04 €

1 Disponibile 5 giorni -φ70

347.98 €

1 Disponibile 9 giorni -φ100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Gancio (pulsante) Shield compatible Disponibile Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 25 Color Nero Tool used N/A
Materiale Cloruro di vinile flessibile ritardante di fiamma

Supporto tecnico