Codice articolo del costruttore: KATS80-50
Marca: KOWA KASEI
Prezzo: 318.60 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KATS80-50
Fixing Method | Gancio (pulsante) | Shield compatible | Disponibile | Application/special functions | Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | φ50 | Overall Length(m) | 25 | Color | Nero |
Tool used | N/A | Materiale | Cloruro di vinile flessibile ritardante di fiamma |
Si trova sulla pagina di Tubo di protezione dal rumore da 80μm con bottoni automatici, il codice articolo è il seguente: KATS80-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KATS80-50.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali