Nameplate for adhesive distribution boards (vertically opening hinge type), etc.
[Features]
· Hinged lock mechanism with a cover that never drops off, and never opens when you don’t want it to.
· Special label paper ISX-5 (sold separately) that can be printed on from a personal computer is also available.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CSX-5 |
CSX-5U |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Caratteristiche | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.18 € | 100 Pezzi per confezione | 19 giorni | Nastro adesivo: nastro in tessuto non tessuto | 5 | ||
34.18 € | 100 Pezzi per confezione | 11 giorni | Nastro adesivo: nastro in schiuma di polietilene | 5 |
Loading...
Larghezza(mm) | 43 | Altezza(mm) | 14 | Numero confezioni(Pezzi) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nota | Carta per etichette inclusa |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.