Staffa per cablaggio【14 Pezzi per confezione】

Staffa per cablaggio
  • Sconto volumi elevati
A combined wiring storage space and base rail, saving space in the panel as well as installation time

[Features]
· A combination bracket and base rail which includes wiring storage space.
· Terminal blocks and other control parts can be attached to the front of the wiring storage space, saving space when wiring the panel.
· The combination wiring storage space and base rail saves you time by letting you install both components in the panel at the same time.
· In-out wiring is possible from the wiring hole and opening.
· Beveled wiring hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWB-45
KWB-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza prodotto
(mm)
Altezza elemento base
(mm)

192.19 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4545

198.16 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza prodotto(mm) 50 Materiale Alluminio Numero confezioni(Pezzi) 14
Trattamento superficie Anodizzato

Supporto tecnico