IE-Line Plug Connector RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

IE-Line Plug Connector RJ45

Prezzo unitario standard:
4.15
Giorni spedizione:
92 giorni

[Features]
10 Gbit transmission compatible RJ45 connector (plug)

Specifiche di base

  • Type
    Connettore (jack)
  • Category
    CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Grigio
  • Dimension length(mm)
    85
  • Dimension width(mm)
    105
  • Dimension thickness(mm)
    250
  • Model
    IE-PI-RJ45-TH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 crimp only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
4.15

1962720000
Codice componente : 1962720000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 4.15

Titolo_Specifica

  • Type
    [Jack] Connettore (jack)
  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Grigio
  • Dimension length(mm)
    85
  • Dimension width(mm)
    105
  • Dimension thickness(mm)
    250
  • Model
    IE-PI-RJ45-TH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 crimp only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico