Codice articolo del costruttore: 1772300000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 0.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1772300000
Modello | VG M20-1/K68 | Misura vite | M20 x 1.5 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filo conforme(mm) | 6–12 | Diametro esterno φ(mm) | 24 | Colore | Grigio chiaro |
Quantità di unità ordinate(Pezzo) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali