Panel Mount Type (USB )

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Panel Mount Type (USB )

Prezzo unitario standard:
15.05
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
• P65 standard compatible USB interface able to be set up by simply drilling a round hole.

Specifiche di base

  • Color
    Nero
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
15.05

1018840000
Codice componente : 1018840000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 15.05

Titolo_Specifica

  • Color
    Nero
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico