• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

IE-Line Plug Connector RJ45 Cat.6【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1963590000
8813110000
8813120000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Model Insert and housing Bending Protection Anti-kink Applicable Wire

24.00 €

10 Pezzi per confezione

2 giorni Black30100150IE-PS-RJ45-TH-BKRJ45 crimp onlyAvailableAvailable-

23.00 €

10 Pezzi per confezione

2 giorni Gray1570100IE-P63---5.5 to 6.2

23.00 €

10 Pezzi per confezione

2 giorni Gray1570100IE-P70---6.2 to 7.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connector (plug) Category CAT6A Shield Present (STP)
Conforming cable (line type) Strand wire/single wire Features Plug-in connector Acquisition of Standard Approval CE

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico