Marcatori per terminali DEK 5 FS
  • Sconto volumi elevati

Marcatori per terminali DEK 5 FS

Prezzo unitario standard:
0.06
Giorni spedizione:
9 giorni

An already filled-in (serial no.) terminal marker for 5 mm wide terminal blocks. Features vertically oriented text (50 markers per sheet).

[Features]
· Dekafix (DEK) markers are standard markers that are used for P/W/Z/SAK- series products. They can also be used for circuit boards and with most products including accessories.
· In addition to blank markers, there are also markers featuring standardized text (alphanumeric characters).
· Most terminal blocks have a groove for mounting markers on both shoulders. The marker can be fixed at a set height.
· Can be used with the majority of Weidmüller products.
· There are ten markers per row and five rows per sheet.
· The markers are clip type tags, making them easy to mount by simply inserting them into the groove on the terminal block.
· Available in a variety of colors.

Codice componente
Modello

Affina per

  • DEK 5 FS 1-50
  • Ripristina
Tipo

Affina per

  • Marcatore mini (stampato)
  • Ripristina
Caratteristiche

Affina per

  • Per morsettiera di larghezza 5mm
  • Ripristina
Nota

Affina per

  • Stampa verticale (numero seriale)
  • Ripristina
Stampa

Affina per

  • 1 – 50
  • Ripristina
Numero confezioni(particelle/pezzo)

Affina per

  • 50
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
DEK 5 FS 1-50
Marcatore mini (stampato)
Per morsettiera di larghezza 5mm
Stampa verticale (numero seriale)
1 – 50
50
9 giorni
0.06

0473560001
Codice componente : 0473560001
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Modello
    DEK 5 FS 1-50
  • Tipo
    Marcatore mini (stampato)
  • Caratteristiche
    Per morsettiera di larghezza 5mm
  • Nota
    Stampa verticale (numero seriale)
  • Stampa
    1 – 50
  • Numero confezioni(particelle/pezzo)
    50
  • Colore
    -
  • Spaziatura modulare
    -
  • Stampa
    -
  • Direzione di codifica
    -
-
-
-
-
-
-
9 giorni
0.06

0473560051
Codice componente : 0473560051
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Stampa
    -
  • Numero confezioni(particelle/pezzo)
    -
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare
    5
  • Stampa
    Numeri
  • Direzione di codifica
    Verticale
-
-
-
-
-
-
16 giorni
0.06

0473560101
Codice componente : 0473560101
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Stampa
    -
  • Numero confezioni(particelle/pezzo)
    -
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare
    5
  • Stampa
    Numeri
  • Direzione di codifica
    Verticale
-
-
-
-
-
-
16 giorni
0.06

0473560151
Codice componente : 0473560151
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Stampa
    -
  • Numero confezioni(particelle/pezzo)
    -
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare
    5
  • Stampa
    Numeri
  • Direzione di codifica
    Verticale
-
-
-
-
-
-
16 giorni
0.06

0473560201
Codice componente : 0473560201
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Stampa
    -
  • Numero confezioni(particelle/pezzo)
    -
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare
    5
  • Stampa
    Numeri
  • Direzione di codifica
    Verticale

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico