Set di virole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Set di virole

Prezzo unitario standard:
31.12
Giorni spedizione:
9 giorni

A set of various kinds of Ferrule (H sleeve) in a convenient, handheld box.

Specifiche di base

Codice componente
Misura AWG(AWG)

Affina per

  • 20 – 14
  • 26–18
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • H-BOX 0,5-2,5QMM
  • H-BOX 0,14-0,75QMM
  • Ripristina
Misura filo conforme(mm2)

Affina per

  • 0.14 – 0.75
  • 0.5–2.5
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
26–18
H-BOX 0,14-0,75QMM
0.14 – 0.75
65 giorni
31.12

9025410000
Codice componente : 9025410000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 31.12

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] H-BOX
  • Misura AWG(AWG)
    26–18
  • Colore (colore)
    [Altro] Colore standard
  • Representative Standard
    UL / CSA
  • Modello
    H-BOX 0,14-0,75QMM
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.14 – 0.75
  • Numero di fili inseriti
    Per singolo inserimento
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • RoHS
    10
20 – 14
H-BOX 0,5-2,5QMM
0.5–2.5
9 giorni
33.92

9025900000
Codice componente : 9025900000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 33.92

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] H-BOX
  • Misura AWG(AWG)
    20 – 14
  • Colore (colore)
    [Altro] Colore standard
  • Representative Standard
    UL / CSA
  • Modello
    H-BOX 0,5-2,5QMM
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.5–2.5
  • Numero di fili inseriti
    Per singolo inserimento
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • RoHS
    10

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico