Front Com Micro RJ45 Series

Front Com Micro RJ45 Series

Prezzo unitario standard:
15.35
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
A P65 standard-compatible RJ45 interface that can be set with only its round-hole construction.

(i)Nota

  • Dimensioni di taglio del pannello Φ22,5. Vedi i dettagli di seguito.

Specifiche di base

Codice componente
Model

Affina per

  • IE-FCM-RJ45-C
  • IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Ripristina
Insert and housing

Affina per

  • RJ45 coupling only
  • RJ45 module PROFINET only
  • RJ45 module TIA-568B only
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
IE-FCM-RJ45-C
RJ45 coupling only
30 giorni
15.35

1018790000
Codice componente : 1018790000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 15.35

Titolo_Specifica

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Nero
  • Function
    Impermeabile/antigocciolamento
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-C
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 coupling only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
IE-FCM-RJ45-FJ-B
RJ45 module TIA-568B only
16 giorni
16.00

1018820000
Codice componente : 1018820000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 16.00

Titolo_Specifica

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Nero
  • Function
    Impermeabile/antigocciolamento
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 module TIA-568B only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
IE-FCM-RJ45-FJ-P
RJ45 module PROFINET only
9 giorni
15.75

1018830000
Codice componente : 1018830000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 15.75

Titolo_Specifica

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Nero
  • Function
    Impermeabile/antigocciolamento
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 module PROFINET only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico