Connettore M12 IE-Line (adattatore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Connettore M12 IE-Line (adattatore)

Prezzo unitario standard:
40.25
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
M12 D cord (female) - RJ45 (jack) conversion connector

Specifiche di base

Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
40.25

8901630000
Codice componente : 8901630000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 40.25

Titolo_Specifica

  • Category
    CAT5
  • Shield
    [Presente (STP)] Disponibile
  • Color
    Nero
  • Function
    Impermeabile/antigocciolamento
  • Representative Standard
    CE
  • Dimension length(mm)
    20
  • Dimension width(mm)
    20
  • Dimension thickness(mm)
    60
  • Modello
    IE-M12-ADAPA
  • Caratteristiche
    Adattatore angolare

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico