Guida DIN, serie TS

Guida DIN, serie TS

Prezzo unitario standard:
9.03
Giorni spedizione:
9 giorni

Various DIN Rails

[Features]
- Super clip dedicated timeout.
- General screw-secured fixed type zip tie.

Specifiche di base

  • Modello
    TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
  • Materiale
    Acciaio/zincato
  • Spessore(mm)
    1
  • Caratteristiche
    Con foro per vite 5.2 × 25mm
  • Lunghezza(m)
    2
  • Larghezza x Altezza(mm)
    35 x 7,5
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
9.03

0514500000
Codice componente : 0514500000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 9.03

Titolo_Specifica

  • Modello
    TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
  • Materiale
    Acciaio/zincato
  • Spessore(mm)
    1
  • Caratteristiche
    Con foro per vite 5.2 × 25mm
  • Lunghezza(m)
    2
  • Larghezza x Altezza(mm)
    35 x 7,5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico