Piastra terminale / Piastra di separazione serie WAP / WTW
  • Sconto volumi elevati

Piastra terminale / Piastra di separazione serie WAP / WTW

Prezzo unitario standard:
0.22
Giorni spedizione:
9 giorni

An end plate / separation plate for the W series.

[Features]
· Shock/impact protection: Cover the terminal block at the end point of the terminal block assembly with a WAP/AP end plate. The end plate also can be used with terminal block assemblies configured with terminal blocks of various sizes. Doing so provides guaranteed protection from contact with live parts, and also provides guaranteed protection for fingers.
· Discern visually: Colored end plates are often used for visually differentiating power supply circuits.
· Guaranteed correct operational voltage: The end plate is also used in order to provide the rated voltage of the corresponding application by ensuring that there is the necessary creepage and spatial distance. Shorting connections can be directly connected to each other.
The outer dimensions of the end plate correspond to the dimensions of the terminal block.
· Mounting: The end plate can be easily fitted on to the corresponding terminal block. The outer dimensions match the corresponding positions of the indentations on the terminal block. Achieves a flame retardancy class of UL94V0 for all colors.

Specifiche di base

  • Nota
    NA
  • Colore
    Beige scuro
Codice componente
Modello

Affina per

  • WAP WDU1.5/R3.5
  • WAP 2.5-10
  • WAP WDU2.5N/4N
  • WAP 16+35 WTW 2.5-10
  • Ripristina
Tipo

Affina per

  • Piastra terminale
  • Piastra terminale/piastra di separazione
  • Ripristina
Caratteristiche

Affina per

  • Per WDU
  • per WDK
  • per WDUL
  • per WPE
  • per WSI
  • per WTR
  • Ripristina
Modello compatibile

Affina per

  • WDU/WPE 1.5/R3.5
  • WDU/WTR/WPE 1.5–10
  • WDU/WPE 2.5N
  • WNT2.5–10
  • WDUL4
  • WDU/WPE 4N
  • WSI6
  • WDU16
  • WDU35
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
WAP 2.5-10
Piastra terminale
Per WDU / per WDUL / per WPE / per WSI / per WTR
WDU/WTR/WPE 1.5–10 / WNT2.5–10 / WDUL4 / WSI6
9 giorni
0.43

1050000000
Codice componente : 1050000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.43

Titolo_Specifica

  • Modello
    WAP 2.5-10
  • Tipo
    Piastra terminale
  • Caratteristiche
    Per WDU / per WDUL / per WPE / per WSI / per WTR
  • Nota
    NA
  • Colore
    Beige scuro
  • Modello compatibile
    WDU/WTR/WPE 1.5–10 / WNT2.5–10 / WDUL4 / WSI6
WAP 16+35 WTW 2.5-10
Piastra terminale/piastra di separazione
Per WDU / per WDK / per WDUL / per WPE / per WSI / per WTR
WDU/WTR/WPE 1.5–10 / WDUL4 / WSI6 / WDU16 / WDU35
9 giorni
0.58

1050100000
Codice componente : 1050100000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.58

Titolo_Specifica

  • Modello
    WAP 16+35 WTW 2.5-10
  • Tipo
    Piastra terminale/piastra di separazione
  • Caratteristiche
    Per WDU / per WDK / per WDUL / per WPE / per WSI / per WTR
  • Nota
    NA
  • Colore
    Beige scuro
  • Modello compatibile
    WDU/WTR/WPE 1.5–10 / WDUL4 / WSI6 / WDU16 / WDU35
WAP WDU2.5N/4N
Piastra terminale/piastra di separazione
Per WDU / per WPE
WDU/WPE 2.5N / WDU/WPE 4N
9 giorni
0.38

1060000000
Codice componente : 1060000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.38

Titolo_Specifica

  • Modello
    WAP WDU2.5N/4N
  • Tipo
    Piastra terminale/piastra di separazione
  • Caratteristiche
    Per WDU / per WPE
  • Nota
    NA
  • Colore
    Beige scuro
  • Modello compatibile
    WDU/WPE 2.5N / WDU/WPE 4N
WAP WDU1.5/R3.5
Piastra terminale/piastra di separazione
Per WDU / per WPE
WDU/WPE 1.5/R3.5
9 giorni
0.22

1754190000
Codice componente : 1754190000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.22

Titolo_Specifica

  • Modello
    WAP WDU1.5/R3.5
  • Tipo
    Piastra terminale/piastra di separazione
  • Caratteristiche
    Per WDU / per WPE
  • Nota
    NA
  • Colore
    Beige scuro
  • Modello compatibile
    WDU/WPE 1.5/R3.5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico