Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0282600000 |
1475640000 |
1988780000 |
9004050000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (mm) | Modello | Lunghezza strato di rivestimento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1000 | 4 giorni | 10 | 6 | H0,5/6 | 6.0 | |||
0.03 € | 1000 | 4 giorni | - | - | - | - | |||
0.34 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | |||
0.05 € | 1000 | 4 giorni | 10 | 10 | H0,5/10 | 10.0 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare senza copertura | Shape | Manicotto | Series | Manicotto H |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 1 | Outer Diameter(mm) | 2.1 | Misura AWG(AWG) | 20 |
Representative Standard | CSA | Misura filo conforme(mm2) | 0.5 | Numero di fili inseriti | Per singolo inserimento |
Materiale | Rame (stagnatura) | Tipo di confezione | Confezione sfusa | Numero confezioni(Pezzo) | 1000 |
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Modello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali