IE-Line Socket Connector RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

IE-Line Socket Connector RJ45

Prezzo unitario standard:
12.08
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
RJ45 flange insert

Specifiche di base

  • Type
    Connettore (jack)
  • Category
    CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Avorio
  • Dimension length(mm)
    50
  • Dimension width(mm)
    160
  • Dimension thickness(mm)
    255
  • Model
    IE-BI-RJ45-C
  • Features
    Bulk connector
  • Insert and housing
    RJ45 coupler only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
12.08

1962840000
Codice componente : 1962840000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 12.08

Titolo_Specifica

  • Type
    [Jack] Connettore (jack)
  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Presente (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Filo a trefoli/filo singolo
  • Color
    Avorio
  • Dimension length(mm)
    50
  • Dimension width(mm)
    160
  • Dimension thickness(mm)
    255
  • Model
    IE-BI-RJ45-C
  • Features
    Bulk connector
  • Insert and housing
    RJ45 coupler only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico