Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1962730000 |
1963600000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Dimension length (mm) | Dimension thickness (mm) | Model | Insert and housing | Bending Protection | Anti-kink | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 10 | 5 giorni | [Jack] Connettore (jack) | 50 | 260 | IE-PI-RJ45-FH | RJ45 TIA-A/B/PROFINET only | NA | NA | |||
15.92 € | 10 | 4 giorni | [Spina] Connettore (spina) | 45 | 255 | IE-PS-RJ45-FH-BK | - | - | - |
Loading...
Category | CAT6A | Shield | Presente (STP) | Conforming cable (line type) | Filo a trefoli/filo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Color | Grigio | Function | Senza attrezzi | Dimension width(mm) | 160 |
Features | Plug-in connector | Acquisition of Standard Approval | CE |
Configura
Proprietà di base
Type
Dimension length(mm)
Dimension thickness(mm)
Model
Insert and housing
Bending Protection
Anti-kink
Attributi opzionali