Sistema di pannelli di fissaggio EIA, serie AT

Sistema di pannelli di fissaggio EIA, serie AT
EIA attachment panel system (AT)

[Features]
· Custom specifications can be made by combining attachment panels.
· The flatness of the front surface provides an attractive finish.
· The AT-88B includes a name plate.
· Since the panels can be removed individually, specification changes and processing can be done easily, and work efficiency will improve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT-44B
AT-88B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
Standard EIA
(U)

54.45 €

1 5 giorni -441

78.18 €

1 6 giorni 10882

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero W(mm) 482.6 t(mm) 1.4
Materiale Ferro

Supporto tecnico