Protezione cavo serie CP【10 Pezzi per confezione】

Protezione cavo serie CP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • "Nut-fastening cord protector" CP-127B, CP-127G
  • "Straight cord protector" CP-*R*, CP-*P*, CP-6W2, CP-F**
  • "Elbow cord protector" CP-F42LF
  • "Straight cord protector" CP-F52F
  • "Elbow cord protector" CP-F42L
  • "Nut-fastening cord protector" CP-Y85B, CP-Y85G
Cord protector

[Features]
· Cord protector that protects cords from twisting and pulling.
· Can be reliably mounted from the back side of the panel using a nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-5R1
CP-6P1
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-7R1
CP-7R3
CP-127B
CP-F21
CP-F23
CP-F31
CP-F32
CP-F41
CP-F42
CP-F42L
CP-F42LF
CP-F52F
CP-F53
CP-Y85B
CP-Y85G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche colore/trattamento superficie H
(mm)
t
(mm)
A
(mm)
Materiale Standard
(UL94)
Spessore piastra di montaggio appropriato
(mm)
Diametro φ filo compatibile
(mm)
Nota Dimensioni foro di montaggio ∅
(mm)

2.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10Nero11.04.112.3Nylon 66V-20,5-1.66,2 - 7,4-12.7

2.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero14.85.815.7Nylon 66V-20,5-1.67,4 - 8,2-15.9

2.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero14.85.615.7Nylon 66V-21,9 – 3,27,4 - 8,2-15.9

2.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero14.55.516.0Nylon 66V-20,5-1.68,2 - 9,2-15.9

2.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero11.04.612.6Nylon 66V-21,8 - 2,37.6-12.7

3.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero19.37.819.2Nylon 66V-20,5-1.69.2–10.5/11Le dimensioni del foro di montaggio variano a seconda del filo da utilizzare. Fare riferimento al catalogo.19/19.8

3.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero19.37.719.3Nylon 66V-21,9 – 3,29.2–10.5/11Le dimensioni del foro di montaggio variano a seconda del filo da utilizzare. Fare riferimento al catalogo.19/19.8

14.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -Nero32--Cloruro di vinile/PolietileneNA1.5-2,05,8 - 6,8-12.5

1.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero10.349.2Nylon 66V-20,5-1.62.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

1.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero10.349.5Nylon 66V-21,8 – 3,22.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

1.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero10.3411.0Nylon 66V-21.0-1,63 x 5,6-11

1.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero10.33.311.4Nylon 66V-21.9–2.53 x 5,6-11

2.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero10.74.112.0Nylon 66V-20,5-1.63 x 7.1/3.8 x 7.6-12.7

2.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero10.5411.8Nylon 66V-21.8–2.53 x 7.1/3.8 x 7.6-13

4.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero17.7--Nylon 66V-21,8–2.63–5.6/3.8–7.1-12.7

5.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero33--Nylon 66V-21.5-2,03.3–6.6/3.6–7.2Le dimensioni del foro di montaggio variano a seconda del filo da utilizzare. Fare riferimento al catalogo.12.7–13.2/13.2–13.7

6.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Nero36--Nylon 66V-20.8-2,34.6 x 8-14.3

2.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nero15.56.513.0Nylon 66V-21.8-3,55 x 10.4-14.3

6.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -Nero28--Cloruro di vinile/PolietileneNA1.5-2,0VFF0.75 x 2-9

6.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -Grigio chiaro28--Cloruro di vinile/PolietileneNA1.5-2,0VFF0.75 x 2-9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico