Piastra di montaggio per guida DIN, serie DRA

Piastra di montaggio per guida DIN, serie DRA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
DIN Rail Mounting Plate (DRA)

[Features]
· Mounting plate used to mount the case, circuit board, and parts on the DIN rail (35 mm).
· Installation and removal can be performed easily by pulling on the lower lever.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRA-1
DRA-2
DRA-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

7.39 €

2.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104490

4.53 €

1 7 giorni 103590

4.50 €

1 5 giorni 104455.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero H(mm) 8.5 Materiale Nylon
Resistenza al carico(kg) 5

Supporto tecnico