Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GMP8-8 |
GMP8-16 |
GMP8-20 |
GMP9-12A |
GMP9-12B |
GMP12-7 |
GMP12-12 |
GMP12-17 |
GMP12-20 |
GMP15-22 |
GMP16-16 |
GMP16-24 |
GMP19-27 |
GMP20-36 |
GMP23-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | D (mm) | Modelli compatibili/applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 74 | GA8-8-6 | ||
10.18 € | 1 | 5 giorni | - | 71 | 151 | GA8-16-□ | ||
11.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 71 | 186 | GA8-20-6 | ||
9.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78 | 103 | GA9-12-6 | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 106 | GA9-12-8 | ||
8.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 103 | 53 | GA12-7-□ | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 111 | 111 | GA12-12-□ | ||
11.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 109 | 159 | GA12-17-□ | ||
12.12 € | 1 | 6 giorni | - | 111 | 191 | GA12-20-8 | ||
14.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 134 | 210 | GA15-22-□ | ||
13.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 151 | 151 | GA16-16-□ | ||
15.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 149 | 229 | GA16-24-□ | ||
18.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 174 | 254 | GA19-27-10 | ||
30.59 € 12.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 188 | 348 | GA20-36-15 | ||
21.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 221 | 291 | GA23-30-□ |
Loading...
Specifiche colore/trattamento superficie | Placcatura in allumite color argento | t(mm) | 1.5 | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
D(mm)
Modelli compatibili/applicazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali