Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH-6L-1B |
SH-12-1B |
SH-12-2B |
SH-12L-1B |
SH-22-1B |
SH-22-2B |
SH-24-1B |
SH-24-2B |
SH-25-1B |
SH-25-2B |
SH-R-1B |
SH-RL-1B |
SH-W12-1B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | t (mm) | Foro di montaggio (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 40 | 30 | 1.6 | φ 6,5 × 1 | ||
5.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 40 | 40 | 1.2 | φ 12,3 × 1 | ||
6.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 40 | 40 | 1.2 | φ 12,3 × 2 | ||
3.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 50 | 30 | 1.6 | φ 12,3 × 1 | ||
6.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 64 | 50 | 50 | 1.2 | φ22.5 × 1 | ||
7.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 104 | 50 | 50 | 1.2 | φ 22,5 × 2 | ||
6.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 59 | 45 | 40 | 1.2 | φ 24 × 1 | ||
7.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | φ 24 × 2 | ||
7.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 74 | 70 | 50 | 1.2 | φ 25,5 × 1 | ||
7.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 119 | 70 | 50 | 1.2 | φ 25,5 × 2 | ||
6.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54 | 40 | 35 | 1.2 | 12.9 x 19,2 | ||
3.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 20 | 1.6 | 12.9 x 19,2 | ||
6.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 45 | 45 | 1.2 | φ 12,3 × 1 |
Loading...
Application | Interruttore (opzione, altri) | Colore/trattamento superficie | Vernice nera semilucida | Materiale | EN 1.0330 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
t(mm)
Foro di montaggio(pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali