PCB universale senza piombo, serie TNF

PCB universale senza piombo, serie TNF
Lead-free Universal Circuit Board (TNF)

[Features]
· Universal circuit board with a 2.54 mm pitch.
· Circuit board sized just right for the SW, SS, SY, TW, TWN, and PW Series of cases.
· We took environmental measures into consideration and used lead-free solder.
· Because the TNF160-240 is a general purpose universal circuit board, please cut it before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNF11-16
TNF15-25
TNF25-35
TNF29-32
TNF29-42
TNF29-44
TNF34-49
TNF34-62
TNF34-124
TNF39-59
TNF39-70
TNF43-66
TNF43-79
TNF44-69
TNF52-89
TNF53-79
TNF53-114
TNF59-94
TNF63-119
TNF69-101
TNF89-136
TNF96-98
TNF122-99
TNF128-136
TNF160-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

1.65 €

1 5 giorni 1010.715.8

1.42 €

1 5 giorni 101525

1.60 €

1 5 giorni 102535

2.18 €

1 5 giorni 1029.532.5

2.18 €

1 6 giorni 1029.542.5

2.18 €

1 5 giorni 102944

1.98 €

1 5 giorni 103449

3.07 €

1 5 giorni 1034.562.5

4.12 €

1 5 giorni 1034124

2.52 €

1 5 giorni 103959

3.05 €

1 5 giorni 1039.570

2.72 €

1 5 giorni 104366

3.77 €

1 5 giorni 1043.579.5

2.88 €

1 5 giorni 104469

3.94 €

1 5 giorni 105289

3.44 €

1 5 giorni 105379

4.82 €

1 5 giorni 1053114

4.19 €

1 5 giorni 105994

5.52 €

1 5 giorni 1063119

4.90 €

1 6 giorni 1069101

7.97 €

1 5 giorni 1089136

6.75 €

1 5 giorni 109698

8.37 €

1 5 giorni 1012299

9.76 €

1 5 giorni 10136128

21.72 €

1 5 giorni 10160240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

t(mm) 1.6 Materiale Vetro epossidico

Supporto tecnico