Spugna di ancoraggio PCB, serie UR【10 Pezzi per confezione】

Spugna di ancoraggio PCB, serie UR
Circuit Board Pushing Sponge (UR)

[Features]
· When anchoring the circuit board to the case, you can pinch it with the sponge surface or anchor it with the surface of adhesive tape.
· Also, it can be adapted for use in a wide variety of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UR-20
UR-30
UR-40
UR-50
UR-55
UR-65
UR-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)

1.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101014.5

2.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1014.524.5

2.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102333

4.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1027.542.5

4.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1032.547.5

5.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1037.557.5

6.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1042.567.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Nero D(mm) 5 Materiale Neoprene
Durezza(Grado) 30

Supporto tecnico