Piedi di montaggio dedicati per guida DIN, serie CKD【2 Pezzi per confezione】

Piedi di montaggio dedicati per guida DIN, serie CKD
DIN Rail Dedicated Mounting Feet

[Features]
· Mounting feet used to mount the case, board, and parts on the DIN rail.
· Can be removed with one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKD-80
CKD-120
CKD-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)

9.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1077

10.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10117

10.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio bianco H(mm) 18.5 D(mm) 11
Materiale Poliammide Resistenza al carico(kg) 3 Numero confezioni(Pezzi) 2

Supporto tecnico