Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KPY-44A |
KPY-44B |
KPY-88A |
KPY-88B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore/trattamento superficie | H (mm) | Standard EIA (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | 5 giorni | - | Beige | 44 | 1 | ||
18.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | Nero | 44 | 1 | ||
26.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | Beige | 88 | 2 | ||
26.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | Nero | 88 | 2 |
Loading...
W(mm) | 482.6 | D(mm) | 10 | t(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ferro |
Configura
Proprietà di base
Colore/trattamento superficie
H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali