Serie OFL, piede di installazione esterno【4 Pezzi per confezione】

Serie OFL, piede di installazione esterno
OPCMOPCP/OABP/RPCP/WPCP/WABP Dedicated External Mounting Foot

[Features]
· Attached using the included screws after first inserting into the holes on the bottom

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OFL-1

Codice componente
OFL-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.33 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio bianco W(mm) 19 H(mm) 18.5
D(mm) 40 L(mm) 35.5 Materiale Poliammide
Numero confezioni(Pezzi) 4

Si trova sulla pagina di Serie OFL, piede di installazione esterno, il codice articolo è il seguente: OFL-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OFL-1.

Supporto tecnico