Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CT-S1
Colore/trattamento superficie | Cromatura / Nero | W(mm) | 22 | H(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
φ(mm) | 4 | Materiale | Ferro / polipropilene / gomma naturale |
Si trova sulla pagina di Serie CT di piedi inclinati, il codice articolo è il seguente: CT-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT-S1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali