Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OPCE2020 |
OPCE2030 |
OPCE2040 |
OPCE3030 |
OPCE3040 |
OPCE3060 |
OPCE4040 |
OPCE4060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 200 | ||
40.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 300 | ||
44.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 400 | ||
49.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 300 | ||
53.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 400 | ||
68.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 600 | ||
61.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 400 | ||
71.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 600 |
Loading...
Colore/trattamento superficie | Grigio bianco | H(mm) | 61.5 | Materiale | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Modelli compatibili/applicazione | Durante l’assemblaggio della scatola la dimensione H è + 55mm |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali