Cinghia di fissaggio pali, serie PKB【2 Pezzi per confezione】

Cinghia di fissaggio pali, serie PKB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Belt for Pole Anchoring

[Features]
· Belt for mounting to poles and telephone poles.
· Available in 2 types: stainless steel version with strong tightening force, and plastic version that is easy to mount.
· Can be used to mount not only plastic boxes but various other products as well.
· To be used together with the SSK type pole mounting bracket.
· Disposable single-use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKB-10P
PKB-10S
PKB-20S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie W
(mm)
Materiale

13.33 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero (staffa di serraggio) / Grigio (fascia)23Resina

9.31 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Lucidatura gambo (staffa di serraggio) / finitura BA (fascia)16.5Acciaio inox

18.18 €

6.18 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lucidatura gambo (staffa di serraggio) / finitura BA (fascia)27.4Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L(mm) 1500 Numero confezioni(Pezzi) 2

Supporto tecnico