Copertura superiore dedicata, serie SR-R

Copertura superiore dedicata, serie SR-R
OPCM/WPCM/OPCP/OABP/WPCP/WABP/RPCP Dedicated Roof (SR-R)

[Features]
- Lightweight aluminum roof. The light gray color matches the main unit for a consistent look.
· Use of a roof is recommended when the box is installed outdoors.
- When attaching the roof and attaching externally mounted feet, use CK-26Z and CK-26Z mounting screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-R2013
SR-R2018
SR-R3013
SR-R3018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

32.51 €

1 6 giorni 10210145

39.01 €

1 6 giorni 10210200

45.69 €

1 6 giorni 10310145

56.24 €

1 6 giorni 10310200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio chiaro H(mm) 37 t(mm) 2.5
Materiale Alluminio

Supporto tecnico